??
Výběr CAD modelu
K0160.5180X16
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0160 - Ruční ovládací kola DIN 950 z hliníku
Kusovník
K0160.5180X16
BESTKIPP
Objednací číslo
K0160.5180X16
MATERIAL
Materiál
Hliník
AUSF
Provedení
Otočná vejčitá rukojeť, náboj s drážkou
D1
Průměr
180 mm
D2
Průměr H7
16 mm
REIHE
Řada
1
D3
Průměr
37 mm
L1
Šířka
22 mm
L3
Šířka
43 mm
B3
Šířka P9
5 mm
T
Hloubka
18.3 mm
SPEICHEN
Počet paprsků
3
GEW
Hmotnost cca
0.7900 kg
GRIFF1
pevná vejčitá rukojeť DIN 39 provedení E
-
GRIFF2
otočná vejčitá rukojeť DIN 98 provedení E
Ø25 x M 10 x 83
ZEICHNUNG
Výkresy
Pohledy na výkrese
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
76169951
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245068135
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions